Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115250
XVTL-CLIPSNUT-M8

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Clipsnut, M8

Listenpreis EUR0.90

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – weiteres Zubehör
Katalognummer
115250
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081146505
Modellcode
XVTL-CLIPSNUT-M8

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
Klemmenmutter M8 zum Befestigen div. Teile am Rahmen
Benutzt mit
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Käfigmuttern
Typ
Zubehör\nSchaltanlagen XVTL

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Plattenstärke - max.
2.5 mm
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindegröße
8
Gewindeart
Metrisch
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.