Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Fernantrieb, 208-240VAC, Standard
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Fernantrieb
|
| Katalognummer |
115391
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
105 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
1.25 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
UL/CSA IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60947
UL 489 UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking CSA (File No. 22086) UL489 CSA certified UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) |
| EAN |
4015081151233
|
| Modellcode |
NZM2-XRD208-240AC
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Polzahl |
Dreipolig / Vierpolig
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
|
| Benutzt mit |
N(S)2(-4)
NZM2(-4) |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Auslösezeit |
110 ms - 170 ms
|
| Schließzeit |
110 ms - 170 ms
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Betriebsspannung - max. |
1,1 x Us
|
| Betriebsspannung - min. |
0,85 x Us
|
| Leistungsaufnahme |
550 VA (110 - 130 V AC)
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungsbetriebsfrequenz |
50 Hz
|
| Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min. |
100 ms
|
| Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min. |
100 ms
|
| Betriebsspannung |
208 - 240 V 50/60 Hz
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schaltantriebstyp |
Motorantrieb
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse
18 - 14 AWG |