Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115969
M22-SWD-LED-R

Eaton Moeller® series M22 LED-Element, zur Kombination mit RMQ-Titan-Bedienelementen M22-..., Frontbefestigung, rot

Listenpreis EUR18.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
Katalognummer
115969
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
42 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-07
EN 50178
IEC/EN 61131-2
CSA File No.: 2324643
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
EAN
4015081157099
Modellcode
M22-SWD-LED-R

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.3 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
30 V

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Leuchtmittel
Funktionen
Zur Kombination mit RMQ-Titan Bedienelementen M22-...
Lichtfarbe
rot

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
Nicht zutreffend
Verschmutzungsgrad
2
Spannungsart
Gleichstrom

LED Details

LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Lichtfarbe
rot

Montage – Einzelheiten

Anschlussart
Frontbefestigung
SWD: Stecker, 8-polig
Einbaulage
Nach Bedarf

Produktspezifikation exportieren