Eaton Moeller® series M22 Karte, SmartWire-DT, für Gehäuse + 2 Einbaustellen
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Karte
|
| Katalognummer |
115991
|
| Produkt Länge/Tiefe |
82 mm
|
| Produkthöhe |
16 mm
|
| Produktbreite |
47 mm
|
| Produktgewicht |
0.016 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 2324643
CSA CSA Class No.: 3211-07 UL Category Control No.: NKCR UL UL File No.: E29184 |
| Kataloghinweise |
Leiterplatten für Aufbaugehäuse M22-I…
|
| EAN |
4015081157310
|
| Modellcode |
M22-SWD-I2-LP01
|
| Ausstattung: |
Anschließbarer SmartWire-DT-Netzwerkabschluss
|
| Funktionen |
Zur Aufnahme von unteren Funktionselementen
|
| Einbaustellen |
2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.3 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
|