Eaton Moeller® series M22 Funktionselement, zur Kombination mit RMQ-Titan-Bedienelementen M22-..., 2 Wechsler, Bodenbefestigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Funktionselement
|
| Katalognummer |
115996
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
42 mm
|
| Produktbreite |
17 mm
|
| Produktgewicht |
0.013 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-07
UL CSA UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 61131-2 EN 50178 CSA File No.: 2324643 UL File No.: E29184 |
| EAN |
4015081157365
|
| Modellcode |
M22-SWD-KC22
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.3 W
|
| Elektrische Anschlussart |
Flachsteckanschluss
|
| Funktionen |
Zur Kombination mit RMQ-Titan Bedienelementen M22-...
Diagnosefunktion |
| Schutzart |
IP20
|
| Ausführung |
aufsteckbar
|
| Überspannungskategorie |
Nicht zutreffend
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT RMQ Anschaltungen
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED |
| Anschlussart |
SWD: Stecker, 8-polig
Bodenbefestigung |
| Montageart |
Sockel
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|