Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116009
Modellcode: M22-SWD-K22LEDC-W

Eaton Moeller® series M22 Funktionselement, zur Kombination mit RMQ-Titan-Bedienelementen M22-..., 2 Wechsler, Bodenbefestigung, weiß

Listenpreis EUR47.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Funktionselement
Katalognummer
116009
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
42 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 2324643
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
EN 50178
IEC/EN 61131-2
CSA
EAN
4015081157495
Modellcode
M22-SWD-K22LEDC-W

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.3 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Weiß
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Funktionen
Zur Kombination mit RMQ-Titan Bedienelementen M22-...
Diagnosefunktion

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Ausführung
aufsteckbar
Überspannungskategorie
Nicht zutreffend
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT RMQ Anschaltungen

LED Details

LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED

Montage – Einzelheiten

Anschlussart
SWD: Stecker, 8-polig
Bodenbefestigung
Montageart
Front fastening
Einbaulage
beliebig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.