Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116012
Modellcode: M22-SWD-K22LEDC-R

Eaton Moeller® series M22 Funktionselement, zur Kombination mit RMQ-Titan-Bedienelementen M22-..., 2 Wechsler, Bodenbefestigung, rot

Listenpreis EUR45.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 function element
Katalognummer
116012
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
42 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 2324643
EN 50178
UL
UL File No.: E29184
CSA
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61131-2
CSA Class No.: 3211-07
EAN
4015081157525
Modellcode
M22-SWD-K22LEDC-R

Produktspezifikationen

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Verschmutzungsgrad
2
Berstimpuls
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Adressierung
Automatische Adresseinstellung
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Einbaulage
beliebig
Anschlussart
SWD: Stecker, 8-polig
Bodenbefestigung
Montageart
Front fastening
Anschlusstechnik
SmartWire-DT Steckverbinder M22-SWD-I...LP
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Überspannungskategorie
Nicht zutreffend
Schutzart
IP20
Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Ausführung
aufsteckbar
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Lampenhalter
LED nicht austauschbar
Funktionen
Zur Kombination mit RMQ-Titan Bedienelementen M22-...
Diagnosefunktion
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.3 W
Produktkategorie
SmartWire-DT RMQ Anschaltungen
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.