Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116189
XVTL-R-6/16

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Rückwand, für HxB=1600x600mm

Listenpreis EUR96.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Rückwand
Katalognummer
116189
Produkt Länge/Tiefe
1550 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081159284
Modellcode
XVTL-R-6/16

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.