Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116199
XVTL-R-12/18

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Rückwand, für HxB=1800x1200mm

Listenpreis EUR202.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Rückwand
Katalognummer
116199
Produkt Länge/Tiefe
1750 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081159383
Modellcode
XVTL-R-12/18

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.