Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116209
Modellcode: XVTL-FITUP-3

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Montagehilfe, für XVDL-IC, für T = 300 mm

Listenpreis EUR49.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – weiteres Zubehör
Katalognummer
116209
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081159482
Modellcode
XVTL-FITUP-3

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.