Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116308
Modellcode: EU5C-SWD-DP

Eaton EU5C-Gateway, SmartWire-DT, 58 SWD-Module am PROFIBUS-DP

Listenpreis EUR245.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EU5C Kommunikationsmodul
Katalognummer
116308
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.157 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61131-2
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 2324643
EN 50178
UL File No.: E29184
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL
EAN
4015081160488
Modellcode
EU5C-SWD-DP

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Gemäß IEC 60068-2
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Adressierung
Adressbereich: 1 - 126
Automatische Adresseinstellung
Anschlusstechnik
SmartWire-DT-Gateway zum Anschluss von bis zu 58 SmartWire-DT-Modulen an den Feldbus und zur Versorgung der SmartWire-DT-Module und -Schaltgeräte.
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
Dient zum Anschluss des SmartWire-DT-Kommunikationssystems an industrielle Feldbussysteme. Stromversorgung von SmartWire-DT-Modulen und Schaltanlagen
Der Anschluss an PROFIBUS-DP erfolgt über die 9-polige SUB-D-Buchse als Slave.
Anschlussart
SWD: Stecker, 8-polig
1 x D-SUB-Buchse, 9-polig, Feldbus
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
Datenübtrag.rate
240 Byte, Feldbusschnittstelle, Ausgabedaten, max.
250 kBit/s, SmartWire-DT
Automatische Baudratenerkennung für Raten zwischen 9.6 kbit/s und 12 Mbit/s.
125 kBit/s, SmartWire-DT
240 Byte, Feldbusschnittstelle, Eingabedaten, max.
Bis zu 12 MBit/s, Feldbusschnittstelle
Schnittstellen
Teilnehmertyp: PROFIBUS-DP-Slave
Statusanzeige Feldbusschnittstelle für DP mit Mehrfarben-LEDs
Abschlusswiderstand über Feldbusanschlüsse schaltbar
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Anzahl der Module
58 (SmartWire-DT)
Protokoll
DeviceNet
PROFIBUS-DP
Station
2 - 125, Teilnehmeradresse, Feldbusschnittstelle
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
3.8 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W

Bemessungswerte

Einschaltstrom
12,5 A (für 6 ms)
Verlustleistung
Typisch 1 W
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,7 A
Bemessungsbetriebsspannung
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT)
Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves)
Kurzschlussschutz
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Versorgungsstrom - max.
0.7 mA
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 V
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Versorgungskabel, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
Spannungseinbrüche
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen

Features & functions

Merkmale
überlastsicher
Potenzialtrennung (Feldbus-Schnittstelle)
Funktionen
Zum Anschluss an den Feldbus PROFIBUS-DP
Betriebsart
Adressvergabe über DIP-Schalter

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Montageart
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Tragschienenmontage möglich
Wand-/Direktmontage möglich
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT-Koordinatoren
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Anschlussquerschnitte
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig
Spannungsart
Gleichstrom

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Versorgungsspannung UAUX: nein
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Ja

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.