Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116309
EU5C-SWD-PF1-1

Eaton EU5C SWD-Netzteil zur Versorgung von Leistungsschützen

Listenpreis EUR84.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EU5C Zubehör Netzteil
Katalognummer
116309
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.109 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61131-2
CSA
CSA File No.: 2324643
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
EN 50178
Kataloghinweise
SmartWire-DT-Stromversorgung zur zusätzlichen Einspeisung der Steuerspannung für Motorstarter und Leistungsschütze, sowie zur Bildung von Nothaltegruppen
EAN
4015081160495
Modellcode
EU5C-SWD-PF1-1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Anschlusstechnik
2 x SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
SWD: 2 x Stecker, 8-polig
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
Typisch 1 W
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
Bemessungsbetriebsspannung
Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves)
Kurzschlussschutz
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Versorgungsstrom
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Versorgungskabel/CAN/DP Buskabel, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Ausstattung:
Versorgungsmodul
Funktionen
Zur Einspeisung der Steuerspannung, um zusätzliche Motorstarter und Schütze an das SmartWire-DT-Flachbandkabel anzuschließen
Zur Bildung von Not-Aus-Gruppen für Motorstarter und Schütze

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/Direktmontage möglich
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Geeignet als
Segmentmodul
Anschlussquerschnitte
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
Spannungsart
Gleichstrom

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Versorgungsspannung UAUX: nein
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.