Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116380
Modellcode: EU5C-SWD-PF2-1

Eaton EU5C SWD-Netzteil zur Versorgung von SWD-Modulen und Leistungsschützen

Listenpreis EUR103.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EU5C Zubehör Netzteil
Katalognummer
116380
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E29184
EN 50178
UL
CSA File No.: 2324643
Kataloghinweise
SmartWire-DT-Stromversorgung für SmartWire-DT-Module und zur zusätzlichen Einspeisung der Steuerspannung für Motorstarter und Leistungsschütze, sowie zur Bildung von Nothaltegruppen
EAN
4015081161102
Modellcode
EU5C-SWD-PF2-1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Anschlusstechnik
2 x SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
SWD: 2 x Stecker, 8-polig
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
LED-Anzeige
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.7 W

Bemessungswerte

Einschaltstrom
12,5 A (für 6 ms)
Verlustleistung
Typisch 2,7 W
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
0.7 A
Bemessungsbetriebsspannung
Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves)
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT)
Kurzschlussschutz
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Versorgungsstrom
0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Versorgungskabel/CAN/DP Buskabel, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
Spannungseinbrüche
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
überlastsicher
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Ausstattung:
Spannungsversorgungsmodul
Potentialtrennung
Funktionen
Für zusätzliche Einspeisung der Steuerspannung für Motorstarter und Leistungsschütze
Zur Bildung von Not-Aus-Gruppen für Motorstarter und Schütze
Zur Einspeisung von Versorgungsspannung, um weitere SmartWire-DT-Module an das SmartWire-DT-Flachbandkabel anzuschließen

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Wand-/Direktmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Geeignet als
Segmentmodul
Anschlussquerschnitte
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig
Spannungsart
DC

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: ja
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.