Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 100 mm, B=1200mm, T=500mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
116543
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1210 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
9.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081162857
|
| Modellcode |
XLSPH1125
|
| Typ |
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Standsockel
|
| Farbe |
Grau
|
| Gerätetyp |
Zubehör
|
| Material |
Stahl
|
| Lastkapazität - max. |
1500 kg
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
500 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Benutzt mit |
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL |