Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 200 mm, B=425 mm, T=300 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
116544
|
| Produkt Länge/Tiefe |
425 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
6.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081162864
|
| Modellcode |
XLSPH243
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Benutzt mit |
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Standsockel
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Typ |
|
| Lastkapazität - max. |
1500 kg
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Breite |
425 mm
|
| Gerätetyp |
Zubehör
|