Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116545
XLSPH263

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 200 mm, B = 600 mm, T = 300 mm, grau

Listenpreis EUR195.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
116545
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081162871
Modellcode
XLSPH263

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Benutzt mit
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Standsockel
Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett
Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL

Technische daten - mechanisch

Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
300 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.