Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116557
Modellcode: XVTL-SO/AT-6

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Kabelfangschienen-Satz, B=600mm, für Sockel

Listenpreis EUR24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – weiteres Zubehör
Katalognummer
116557
Produkt Länge/Tiefe
360 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081162994
Modellcode
XVTL-SO/AT-6

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL
Ausführung
Sonstiges
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sockeladapter
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Zubehör
Material
Stahl
Lastkapazität - max.
100 kg
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
600 mm

Additional information

Funktionen
für Montage im Schwerlastsockel
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Zugentlastungsschiene (XAR…) separat bestellen\nZugentlastungsschiene kann in jeder Tiefe montiert werden
Geeignet für
Kabelrangierung
Benutzt mit
Kabelzugentlastung
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.