Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Schritt-Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Türdrehgriff, feuerfest, B 400 mm H 460 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
|
| Katalognummer |
116570
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
460 mm
|
| Produktbreite |
434 mm
|
| Produktgewicht |
3.62 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081161058
|
| Modellcode |
BP-U-3S-400/4-EW
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Feuerbeständigkeitsklasse |
Feuerbeständig (E60/EW60)
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
Mit Tür
|
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |