Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116587

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Schritt-Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Türdrehgriff, feuerfest, B 1000 mm H 1060 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
116587
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
1060 mm
Produktbreite
1034 mm
Produktgewicht
12.93 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081163328
Modellcode
BP-U-3S-1000/10-EW

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Feuerbeständigkeitsklasse
Feuerbeständig (E60/EW60)
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.