Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116650
BPZ-TA/2

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Hutschienenbefestigung verstellbar

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
116650
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081163953
Modellcode
BPZ-TA/2

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Höhenverstellbare Befestigungstürme

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Einbausatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.