Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116880
EVG-16/4PHAS/L-N-X/6PC

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene Phasenschiene, 4ph, 16 qmm, Gabelanschluss, 18SU

Listenpreis EUR35.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
116880
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
30.3 mm
Produktbreite
13.3 mm
Produktgewicht
0.175 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081166206
Modellcode
EVG-16/4PHAS/L-N-X/6PC

Produktspezifikationen

Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte
6
Polzahl
4-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
18
Anzahl der Phasen
4
Teilungsabmessungen
17.8 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.