Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte 45-mm-Geräteausschnit für 24 Moduleinheiten pro Reihe, 1-reihig, grau
| Produktname |
Eaton xComfort BF Frontplatte
|
| Katalognummer |
116883
|
| Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
| Produkthöhe |
155 mm
|
| Produktbreite |
510 mm
|
| Produktgewicht |
0.68 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081166237
|
| Modellcode |
BFZ-FP-1/24-G
|
| Benutzt mit |
Frontplatte für 45-mm-Ausschnitt
BF – Flachverteilerschrank Zusatzausrüstung |
| Typ |
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
BF
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
543 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|