Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116898
NZM2-XHB-DAR-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, +zusätzlicher Griff rot, Größe 2, NA Typ

Listenpreis EUR405.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
Katalognummer
116898
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
432 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.806 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
UL508A
NFPA79
UL listed
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
EAN
4015081166381
Modellcode
NZM2-XHB-DAR-NA

cLieferprogramm

Merkmale
mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung
Abschließbar
Ausstattung:
Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2
schwarz-gelber Blitzpfeil
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
Verlängerungsachse
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse NZM…-XV6 für Einbautiefe 600 mm
Rahmen
NZM2
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Geeignet für
Power circuit breaker
NOT-HALT
Lasttrennschalter
Typ
  • Zubehör
  • Hauptschalterbausatz
Benutzt mit
PN2(-4)
N(S)2(-4)
NZM2(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Farbe
Rot
Abdeckung/Tür Typ
Bei aktivierter Türverriegelung. Kann bei EIN, AUS oder AUSLÖSUNG nicht geöffnet werden. Kann nur im RÜCKSETZEN geöffnet werden.
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Abschließbar am Schalter in der Position 0
Kann auch in der Position I geändert werden
mit Türverriegelung
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter

Produktspezifikation exportieren