Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, Edelstahl, 2 Einbaustellen
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Katalognummer |
118458
|
| Produkt Länge/Tiefe |
190 mm
|
| Produkthöhe |
84 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
0.84 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015081167258
|
| Modellcode |
M22-I2M/SS
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Seitliche Befestigungslaschen
Edelstahlschrauben |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Gehäusematerial |
Edelstahl 316 l
|
| Gehäuseart |
Aufbaugehäuse
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
2
|
| Einbaustellen |
2
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Materialqualität |
Sonstige
|
| Anzahl Schalter (Auswahl) |
0
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP67/IP69K |