Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

118550
XSDP15/I(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series XSD Stern-Dreieck-Starter, gekapselt, 230 V/15 kW

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series XSD Gekapselter Kombistarter
Katalognummer
118550
Produkt Länge/Tiefe
375 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
5 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081168200
Modellcode
XSDP15/I(230V50HZ,240V60HZ)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Contacts

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Design verification
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
29.3 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW

Electro magnetic compatibility

Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Features & functions

Funktionen
Stern-Dreieck-Schütz
Polzahl
3-polig

General information

Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP65
NEMA sonsitge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Betriebsklasse
AC-3: AC-3: Käfigläufermotoren: Starten, Ausschalten während des Laufens
Spannungsart
Wechselstrom

Magnet system

Einschaltdauer
100 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.