Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

118904

Eaton Vertriebsteile, Passschraube, DIII E33, 690V AC

Listenpreis EUR35.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
118904
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
107 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081171033
Modellcode
Z-DIII/SK-690

Produktspezifikationen

Benutzt mit
DIII-SO…
Zubehör
Schraubverschluss
185-mm-System
60-mm-System
Sicherungssockel
Rahmen
DIII
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Nennspannung bei AC
690 V AC
Funktionen
Zubehör
Material
Kunststoff
Sicherungspatrone
DIII, E33
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
63 A
Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • Zubehör
  • Sicherungssockel
  • Schraubverschluss

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.