Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

118989
Modellcode: NZM3-XHB-DAR

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, +zusätzlicher Griff rot, Größe 3

Listenpreis EUR503

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
118989
Produkt Länge/Tiefe
440 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
2.7 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
NFPA79
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL listed
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
Specially designed for North America
IEC60947
UL508A
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
EAN
4015081171262
Modellcode
NZM3-XHB-DAR

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Hauptschalterbausatz
Polzahl
1-polig
Merkmale
mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung
Abschließbar
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Rahmen
NZM3
Ausstattung:
schwarz-gelber Blitzpfeil
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
Verlängerungsachse NZM…-XV6 für Einbautiefe 600 mm
Verlängerungsachse
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2
Vorhängeschloss
Geeignet für
NOT-HALT
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Benutzt mit
PN3(-4)
NZM3(-4)
N(S)3(-4)

Technical Data - Mechanical

Farbe
Rot
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Nachdem die Türverriegelung aktiviert wurde, darf nicht geöffnet werden, wenn das Gerät EINGESCHALTET oder AUSGELÖST ist. Darf nur bei AUS geöffnet werden
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Kann auch in der Position I geändert werden
Abschließbar am Schalter in der Position 0
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter

Design verification as per IEC/EN 61439