Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119000
NZM3-XHB-DA-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, +zusätzlicher Griff, Größe 3, NA Typ

Listenpreis EUR499.60

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
Katalognummer
119000
Produkt Länge/Tiefe
440 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
2.7 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL508A
UL listed
Specially designed for North America
NFPA79
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
EAN
4015081171279
Modellcode
NZM3-XHB-DA-NA

cLieferprogramm

Merkmale
Abschließbar
mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff
Ausstattung:
Verlängerungsachse
Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2
schwarz-gelber Blitzpfeil
Verlängerungsachse NZM…-XV6 für Einbautiefe 600 mm
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM3
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Typ
Hauptschalterbausatz
Benutzt mit
NZM3(-4)
PN3(-4)
N(S)3(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Farbe
Schwarz (Black)
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Bei aktivierter Türverriegelung. Kann bei EIN, AUS oder AUSLÖSUNG nicht geöffnet werden. Kann nur im RÜCKSETZEN geöffnet werden.
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Abschließbar am Schalter in der Position 0
Kann auch in der Position I geändert werden
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter

Produktspezifikation exportieren