Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, +zusätzlicher Griff rot, Größe 3, NA Typ
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
119001
|
| Produkt Länge/Tiefe |
440 mm
|
| Produkthöhe |
230 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
2.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (File No. 22086)
UL listed CSA certified UL (File No. E140305) UL508A CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) Specially designed for North America UL489 NFPA79 |
| EAN |
4015081171286
|
| Modellcode |
NZM3-XHB-DAR-NA
|
| Merkmale |
Abschließbar
mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung |
| Ausstattung: |
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch schwarz-gelber Blitzpfeil Verlängerungsachse NZM…-XV6 für Einbautiefe 600 mm Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2 Verlängerungsachse Vorhängeschloss |
| Rahmen |
NZM3
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
Lasttrennschalter Power circuit breaker |
| Typ |
Hauptschalterbausatz
|
| Benutzt mit |
PN3(-4)
NZM3(-4) N(S)3(-4) |
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
| Farbe |
Rot
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Bei aktivierter Türverriegelung. Kann bei EIN, AUS oder AUSLÖSUNG nicht geöffnet werden. Kann nur im RÜCKSETZEN geöffnet werden. Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen. Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Verriegelungsvorrichtung |
Kann auch in der Position I geändert werden
Abschließbar am Schalter in der Position 0 mit Türverriegelung Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern |
| Besondere Merkmale |
|