Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119071
Modellcode: BP-DS-600/12-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtür mit Schwenkhebel, 600/12-P

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119071
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
1200 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
6.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081172085
Modellcode
BP-DS-600/12-P

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.