Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtüren mit weißem Schwenkhebel, 600/10
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
119085
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
1000 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
5.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081172221
|
| Modellcode |
BP-DS-600/10-P-W
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Geeignet für Höhe |
1060 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |