Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119099
BP-U-3S-600/10-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Schwenkhebel für 3-Komponenten-System, B = 600 mm, H = 1060 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119099
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
1060 mm
Produktbreite
634 mm
Produktgewicht
8.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081172368
Modellcode
BP-U-3S-600/10-P

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Höhe
1060 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.