Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Schwenkhebel für 3-Komponenten-System, B = 800 mm, H = 1260 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
119104
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
1260 mm
|
| Produktbreite |
834 mm
|
| Produktgewicht |
12.33 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081172412
|
| Modellcode |
BP-U-3S-800/12-P
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Geeignet für Höhe |
1260 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonsitge |