Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119118
Modellcode: BP-U-3S-600/12-P-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Schwenkhebel für 3-Komponenten-System, B = 600 mm, H = 1260 mm, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119118
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
1260 mm
Produktbreite
634 mm
Produktgewicht
10.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081172559
Modellcode
BP-U-3S-600/12-P-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.