Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119137
Modellcode: BPA-U-3S-600/15-P

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, im Freien, Schwenkhebel, IP43, HxB=1560x600mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119137
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
1564 mm
Produktbreite
634 mm
Produktgewicht
6.82 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081172740
Modellcode
BPA-U-3S-600/15-P

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Anwendung
Außenbereiche (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
bündiger Einbau
Material
Aluminum
Schutzart
IP43
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Aluminium
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.