Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119165
BPZ-SS-1/400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kantenschutz für Sockel, HxT = 100 x 400 mm, (2 Stück)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
119165
Produkt Länge/Tiefe
382.5 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081173020
Modellcode
BPZ-SS-1/400

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Lieferprogramm

Anwendung
Sockel
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
250 kg
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
28 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.