Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kantenschutz für Sockel, HxT = 200 x 400 mm, (2 Stück)
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Basiselement
|
| Katalognummer |
119169
|
| Produkt Länge/Tiefe |
382.5 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
28 mm
|
| Produktgewicht |
4.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081173068
|
| Modellcode |
BPZ-SS-2/400
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Anwendung |
Sockel
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Sockelvorder-/rückseite
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Lastkapazität - max. |
250 kg
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
28 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Schutzart |
IP30
|