Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119172
Modellcode: BPZ-SS-2/249

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kantenschutz für Sockel, HxT = 200 x 249 mm, (2 Stück)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
119172
Produkt Länge/Tiefe
244.25 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
3.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081173099
Modellcode
BPZ-SS-2/249

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Anwendung
Sockel
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
Lastkapazität - max.
250 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
28 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.