Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119176
BPZ-SS-2/249-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kantenschutz für Sockel, HxT = 200 x 249 mm, (2 Stück), weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
119176
Produkt Länge/Tiefe
244.25 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
3.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081173136
Modellcode
BPZ-SS-2/249-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Anwendung
Sockel
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
250 kg
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
28 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.