Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119193
Modellcode: BP-F-600/20/4-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Standverteiler mit Verriegelungsdrehhebel, B = 600 mm, H = 2060 mm, T = 400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
119193
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produkthöhe
2060 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
58 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081173303
Modellcode
BP-F-600/20/4-P

Delivery program

Typ
Grundgerät
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Standverteiler
Freistehend
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
IK08 (Schlagfestigkeit)
Sonstige
IK08
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Schlösser
0
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodeneinbau möglich

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
178 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
147 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
358 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
294 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
194 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
185 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
183 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
167 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
389 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
372 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
367 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
335 W

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Additional information

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Tür
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Metrische Montage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.