Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Maskennormverteiler, BxHxT = 973 x 1000 x 175 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
| Katalognummer |
119209
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produkthöhe |
1000 mm
|
| Produktbreite |
973 mm
|
| Produktgewicht |
13.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081173464
|
| Modellcode |
BP-MN-1000/10/1,75
|
| Merkmale |
Anschließbar
EMV-Ausführung |
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Farbe |
Grau
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK07
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
| Installationsart |
Bodeninstallation möglich
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
0
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Einbautiefe |
175 mm
|
| Schutzart |
IK07
Sonstige |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
82 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
164 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
85 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
83 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
170 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
166 W
|