Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119216
BPZ-TP-4

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Türverstärkungsleiste für H = 350 mm

Listenpreis EUR12.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
119216
Produkt Länge/Tiefe
12 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.125 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081173532
Modellcode
BPZ-TP-4

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Höhe
460 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.