Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119218
Modellcode: BPZ-TP-10

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Türverstärkungsleiste für H = 950 mm

Listenpreis EUR16.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
119218
Produkt Länge/Tiefe
12 mm
Produkthöhe
850 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.375 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081173556
Modellcode
BPZ-TP-10

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Material
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Höhe
1060 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.