Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119223
BPZ-CP-TP1,2

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte C-Profil für Türleiste, B = 1200 mm

Listenpreis EUR29.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
119223
Produkt Länge/Tiefe
8.2 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
1200 mm
Produktgewicht
0.33 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081173600
Modellcode
BPZ-CP-TP1,2

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Anwendung
Türleiste
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.