Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Verteilung W = 600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
119225
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
132 mm
|
| Produktbreite |
510 mm
|
| Produktgewicht |
0.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081173624
|
| Modellcode |
BPZ-AS-600
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Verbinder/Trennsteg
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Kunststoff
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage bündiger Einbau |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|