Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119228
Modellcode: BPZ-AS-1200

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Verteilung W = 1200 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
119228
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
132 mm
Produktbreite
1100 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081173655
Modellcode
BPZ-AS-1200

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Verbinder/Trennsteg
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.