Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119244
BPZ-FP-1000/800-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB=800x1000mm, blind

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
119244
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
800 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
10 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081173815
Modellcode
BPZ-FP-1000/800-BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.