Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119246
Modellcode: BPZ-FP-400/400-BL-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB=400x400mm, blind, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
119246
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081173839
Modellcode
BPZ-FP-400/400-BL-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.