Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

119270
BPZ-FPK-600/300-BL

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=300x600mm, blind, Kunststoff

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
119270
Produkt Länge/Tiefe
28.5 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
0.63 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081174072
Modellcode
BPZ-FPK-600/300-BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Plastik
Material
Plastik
Montageart
Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
Unbehandelt
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.