Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=150x800mm, blind, Kunststoff
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
119274
|
| Produkt Länge/Tiefe |
28.5 mm
|
| Produkthöhe |
150 mm
|
| Produktbreite |
720 mm
|
| Produktgewicht |
0.436 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081174119
|
| Modellcode |
BPZ-FPK-800/150-BL
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Leitungseinführungstyp |
blind
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Material |
Kunststoff
|
| Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
150 mm
|